Eaton Moeller® series E-PKZ0, izolowana obudowa, E-PKZ0, Wys. x szer. x gł. = 129 x 85 x 124 mm, wbudowana, uchwyt obrotowy, czarny/szary, IP55
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E-PKZ0, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
072907
|
| EAN |
4015080729075
|
| Długość/głębokość produktu |
124 mm
|
| Wysokość produktu |
129 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
0.224 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 CE CSA File No.: 165628 UL UL 508 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA |
| Kod modelu |
E-PKZ0-G
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
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Wyposażone w: |
Czarno-szare pokrętło obrotowe
Zacisk PE(N) |
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inne |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 1
8241 IP55 NEMA 3R |
| Model |
Wbudowany
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015