Eaton Moeller® series E-PKZ0, izolowana obudowa, E-PKZ0, Wys. x szer. x gł. = 129 x 85 x 124 mm, wbudowana, uchwyt obrotowy, kolor czerwony/żółty, IP55
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E-PKZ0, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
072908
|
| EAN |
4015080729082
|
| Długość/głębokość produktu |
124 mm
|
| Wysokość produktu |
129 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
0.224 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
UL File No.: E36332 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 14 |
| Kod modelu |
E-PKZ0-GR
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
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Materiał obudowy |
Plastyk
|
| Wyposażone w: |
Czerwono-żółte pokrętło obrotowe, do stosowania w roli przełącznika zatrzymania awaryjnego (zgodnie z normą EN 60204)
Zacisk PE(N) |
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inne |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP55
8241 NEMA 1 NEMA 3R |
| Model |
Wbudowany
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015