Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

073129
U-PKZ0(24V50HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Akcesoria Wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
073129
EAN
4015080731290
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.129 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
Kod modelu
U-PKZ0(24V50HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Pozycja montażu
Można zamontować po lewej stronie wyłącznika silnikowego
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
W połączeniu z wyłącznikiem nadprądowym można stosować jako urządzenie ZATRZYMANIA lub WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO zgodnie z normą IEC/EN 60204
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
Używane z
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie odpadania
0,7- 0,35 x Uc
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V x Uc
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V

Pobór prądu

Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
1 x (18–14)
2 x (18–14)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015