Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

073181
A-PKZ0(24V50HZ)

Eaton Moeller® series, A-PKZ0, wyzwalacz wzrostowy PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
073181
EAN
4015080731818
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.128 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-05
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CE
Kod modelu
A-PKZ0(24V50HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Pozycja montażu
Można zamontować po lewej stronie wyłącznika silnikowego
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
Używane z
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V

Pobór prądu

Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (18–14)
1 x (18–14)

Eksport specyfikacji produktu