Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

073199
A-PKZ0(480V60HZ)

Eaton Moeller® series, A-PKZ0, wyzwalacz wzrostowy (do wyłącznika), 480 V 60 Hz, Standardowe napięcie, AC, Zaciski śrubowe, Do zastosowania z: Wyzwalacz wzrostowy PKZ0(4), PKE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
073199
EAN
4015080731993
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.129 kg
Certyfikat(y)
UL
UL 508
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
Kod modelu
A-PKZ0(480V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Pozycja montażu
Można zamontować po lewej stronie wyłącznika silnikowego
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
Używane z
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
480 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
480 V

Pobór prądu

Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (18–14)
1 x (18–14)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015