Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

073203
A-PKZ0(110VDC)

Eaton Moeller® series, A-PKZ0, wyzwalacz wzrostowy (do wyłącznika), 110 V DC, Standardowe napięcie, DC, Zaciski śrubowe, Do zastosowania z: Wyzwalacz wzrostowy PKZ0(4), PKE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
073203
EAN
4015080732037
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.126 kg
Certyfikat(y)
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
UL 508
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL
Kod modelu
A-PKZ0(110VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Pozycja montażu
Można zamontować po lewej stronie wyłącznika silnikowego
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
Używane z
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
110 V

Pobór prądu

Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
3 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
0.5 W

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
1 x (18–14)
2 x (18–14)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015