Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

073235
Kod modelu: +NHI21-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0, standardowy styk pomocniczy, 2N/O+1N/C, podłączenie na śrubę

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ0, akcesoria, standardowy styk pomocniczy
Numer katalogowy
073235
EAN
4015080732358
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.039 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
Kod modelu
+NHI21-PKZ0

General information

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Trwałość elektryczna
50 000 operacji
Model
Montaż od przodu
Sposób montażu
Montaż z boku
Sposób montażu
Montaż z boku
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Używane z
Wyłącznik silnikowy

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C

Terminal capacities

Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
0,75 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
250 V
Bezpieczne odłączanie
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
Q300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)

Contacts

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.04 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
3.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015