Eaton Moeller® series PKZ0, przełącznik wskaźnika wyzwolenia, 2 N/C, podłączenie na śrubę
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZ0, akcesoria, wskaźnik wyzwalacza
|
| Numer katalogowy |
073237
|
| EAN |
4015080732372
|
| Długość/głębokość produktu |
68 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
+AGM2-10-PKZ0
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Model |
Montaż od przodu
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015