Eaton Moeller® series, A-PKZ0, wyzwalacz wzrostowy (do wyłącznika), 230 V 50 Hz, Standardowe napięcie, AC, Zaciski śrubowe, Do zastosowania z: Wyzwalacz wzrostowy PKZ0(4), PKE
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZ, wyzwalacz wzrostowy
|
| Numer katalogowy |
073302
|
| EAN |
4015080733027
|
| Długość/głębokość produktu |
68 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 CE marking UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL Listed CSA certified |
| Kod modelu |
+A-PKZ0(230V50HZ)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015