Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

074286
M-MCSN

Eaton Moeller® series MCS, kołnierz rury ciśnieniowej, 1/2 inch, + przyłącze do manometru M-MCSN

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, kołnierz rury ciśnieniowej
Numer katalogowy
074286
EAN
4015080742869
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
123 mm
Szerokość produktu
97 mm
Masa produktu
0.085 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M-MCSN

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Sposób podłączenia
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Flansza rurki ciśnieniowej z przyłączem manometru

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.