Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

079266
KST34-200

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu, z płytą dławikową i dławikami kablowymi, Wys. x szer. x gł. = 375 x 250 x 225 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
079266
EAN
4015080792666
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
2.564 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
EN 61439-2
Kod modelu
KST34-200

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności — test rozżarzonego drutu
VDE 0304 część 3 poziom IIb, poziom IIb zgodnie z IEC 60707
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Bezpieczniki niskonapięciowe (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombowane mocowania pokrywy Boki zamknięte, ale z wytłoczeniem na całej powierzchni Otwarta góra Montaż wsporników kablowych w rozdzielnicy za pomocą mocowania klinowego Możliwość dzielenia płyty podłogowej, kable można wprowadzić od przodu
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz
Używane z
Podane w tabeli wartości referencyjne dotyczą podstawowych elementów rozdzielnicy. W odniesieniu do urządzeń, zacisków itd. zamontowanych w obudowach obowiązują ich własne dane techniczne i wartości znamionowe.

Dostawy

Kolor
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa Obudowa panelowa z zamontowanymi płytami podłogowymi xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dolna część: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Średnia temp. otocz. podczas pracy (24 godz.)
35 °C

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
14 - 54 mm (2x)
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
Klosz
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
III/3 zgodnie z IEC/EN 60439-1 (standard)
Stopień ochrony
IP00 (przepust kablowy otwarty)
IP65
IP65 (obudowa)
IK10
IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu)
IP64 (wprowadzenia przewodów KST od góry)
Inne
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa z płytą montażową
200 mm
Krata montażowa
25 mm (DIN 43660)
Liczba wejść kablowych
60
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
3
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Wilgotność względna
50% (przy 40°C)
90% (przy 20°C)
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Pasywacja
Ochrona powierzchni
Inne
Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Głębokość wbudowania
200 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
19 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
39 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
23 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
21 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
47 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
43 W

Eksport specyfikacji produktu