Przekaźnik stycznika Eaton Moeller® serii DILER, 12 V DC, Z = Zwierny: 2 Z, R = Rozwierny 2 R, Zaciski śrubowe, Praca DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILER, przekaźnik sterujący
|
| Numer katalogowy |
080728
|
| EAN |
4015080807285
|
| Długość/głębokość produktu |
54 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.206 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 |
| Kod modelu |
DILER-22-G(12VDC)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Numer kodu |
22E
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.3 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1,5 A przy 110 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo) 2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo) 0.5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) 10 A |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
600 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Cechy |
Styki R z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
|
| Wyposażone w: |
Blokowane styki przeciwstawne
|
| Zastosowanie |
Styczniki pomocnicze
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
20000000 operacji (sterowanie DC)
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN/śruba
|
| Pozycja montażu |
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Miniaturowe styczniki DILER
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, pomocniczy styk zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms
8 g, pomocniczy styk rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 – 1,3 V DC x Uc (przy 24 V: bez modułu styku pomocniczego i przy temperaturze powietrza otoczenia +40°C) |
| Pobór mocy (przyciąganie) przy DC |
2.3 W
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
2.3 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
12 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
12 V
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
35 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie zam.) — min. |
26 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
25 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
15 ms
|
| Czas przeł. (DC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.) |
70 ms
|
| Tolerancja napięcia |
Wygładzone DC, 3-faz. mostki prostownikowe lub wygładz. prostowanie 2-falowe
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A szybka, 500V, Maksymalny bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
6 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75-1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
1 x (18 - 14)
18–14 2 x (18 - 14) |
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015