Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

081973
Kod modelu: PEN23RS18

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Szyna JC z zaciskiem do zakładki obudowy bezpiecznika RS18/I23, 2x 2,5–35 i 6 x 1,5–16mm²

General specifications

Nazwa produktu
N + PE / szyna N rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
081973
EAN
4015080819738
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
0.145 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PEN23RS18

Delivery program

Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • Przygotowane obudowy
Typ akcesor. / części zam.
Szyny PE-(PEN)
Prąd znamionowy
63 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Sposób montażu
Śruby
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
6
Liczba połączeń (25 mm²)
0
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
2
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
8
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
3
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 16 mm² (6x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
1,5 mm² - 16 mm² (6x)
Przekrój przewodu, wejście — min.
2.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
2 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
14 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
6 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
16 mm²

Additional information

Cechy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Odpowiednie do
Do przewodów wielożyłowych
Używane z
SE-RS-I23
RS18/I23
Modułowy system szyn zbiorczych
CI izolowana obudowa
Przygotowane obudowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.