Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

081983

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Ścienny kątownik mocujący do obudowy CI, T = 25 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element mocujący profilu montażowego Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
081983
EAN
4015080819837
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
123 mm
Masa produktu
0.356 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
WBW25-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • Górny montaż rozdzielnicy wolnostojącej
  • Zawiera elementy do mocowania
  • Do mocowania ramy montażowej w odległości 25 mm od ściany
Używane z
IZMX-CAS16… Series
Do rozdzielnic naściennych i stojących na podłodze
Do mocowania ramy montażowej w odległości 25 mm od ściany
Górny montaż rozdzielnicy wolnostojącej
Montaż tablicy rozdzielczej
Akcesorium
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Uchwyt do montażu na ścianie
Kolor
Inne maszyny
Model
Wspornik montażowy
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.