Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

082153
L-PKZ0(500V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0, lampka sygnalizacyjna, biały, 500 V Lampa neonowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® L-PKZ0, akcesoria, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
082153
EAN
4015080821533
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
L-PKZ0(500V)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.46 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie sterowania
415 - 500 V (Us)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
415 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
415 V

Features & functions

Kolor fazowania
Inny
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Kolor
Biała
Wyposażone w:
Źródło światła
Kolor klosza
Biały

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Średnica otworu
16 mm
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC/DC

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015