Eaton Moeller® series +W, pokrętło, uzwojenie ekranujące, do transformatorów STZ do 13, 3 kVA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® +W, akcesoria, pokrętło, uzwojenie ekranujące
|
| Numer katalogowy |
082271
|
| EAN |
4015080822714
|
| Długość/głębokość produktu |
0.002 mm
|
| Wysokość produktu |
0.002 mm
|
| Szerokość produktu |
0.002 mm
|
| Masa produktu |
50 g
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
+W4,0
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
| Cechy |
Osobne uzwojenia
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
B
F |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|