Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

083094
ETS4-VS3

Eaton Moeller® series, moduł wzmacniacza, do montażu osobnego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, moduł wzmacniacza
Numer katalogowy
083094
EAN
4015080830948
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
0.1 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Notatki dotyczące katalogu
Cewki styczników o znamionowym prądzie roboczym > 2 A muszą być wysterowywane za pomocą miniaturowego stycznika pomocniczego.
Kod modelu
ETS4-VS3

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilg.ciepło, stały, zg. z IEC 60068-2-78; cykliczny, zg. z IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
λ < 1/10⁸ (1 awaria przy 100 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)

Prąd cieplny umowny Ith

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.6 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd rozruchowy (Ic)
25 mA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 VAC
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.03 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
400 V

Features & functions

Wyposażone w:
Wskaźnik LED

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP20
Żywotność
30000000 przestawień mechanicznych (sterowanie DC)
Sposób montażu
Szyna DIN
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Używane z
DILM
DILMP
DILL
DILK
DILMF
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Napięcie cewki
24 V DC
Współczynnik czasu pracy
100 %

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
Pojemność złącza
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy
1 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką
16 - 14 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
Korzystać wyłącznie z jednakowych przekrojów.
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.