Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

084356
WBW100-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Ścienny kątownik mocujący do obudowy CI, T = 100 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element mocujący profilu montażowego Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
084356
EAN
4015080843566
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
123 mm
Masa produktu
0.559 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WBW100-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • Zawiera elementy do mocowania
  • Do mocowania ramy montażowej w odległości 100 mm od ściany
  • Górny montaż rozdzielnicy wolnostojącej
Używane z
Górny montaż rozdzielnicy wolnostojącej
Do rozdzielnic naściennych i stojących na podłodze
Do mocowania ramy montażowej w odległości 100 mm od ściany

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Uchwyt do montażu na ścianie
Kolor
Inne maszyny
Model
Wspornik montażowy
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.