Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

086731
LPS-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Klips połączeniowy, rozdzielacz transportowy, rama montażowa, rozdzielnica CI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element mocujący profilu montażowego Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
086731
EAN
4015080867319
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.084 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
LPS-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Cechy specjalne
  • W cokole, 1 sztuka dla wysokości cokołu ≦ 50 cm
  • 2 sztuki dla wysokości cokołu 75 cm
Używane z
Do podłączania rozdzielnic (i z podziałami transportowymi)
Akcesorium
CI izolowana obudowa
Montaż tablicy rozdzielczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Pas
Akcesorium
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.