Eaton Moeller® series RMQ16, wkładka przycisku, 18 x 18 mm, zielony
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
|
| Numer katalogowy |
087766
|
| EAN |
4015080877660
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
03TQ18
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
Zielony
|
| Napis |
Brak
|
| Język |
Inny
|
| Kształt/Forma |
Kwadrat
|
| Rozmiar |
18 x 18 mm
|
| Odpowiednie do |
Przycisk
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|