Wyłącznik ciśnieniowy MCS z serii Eaton Moeller®, 2 W pozłacany, 7 barów
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MCS, czujnik ciśnienia
|
| Numer katalogowy |
087792
|
| EAN |
4015080877929
|
| Długość/głębokość produktu |
111 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
96 mm
|
| Masa produktu |
0.383 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-1
|
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
MCS4-SOND910-G
|
| Pozycja montażu |
Położenie pionowe i 90° we wszystkich kierunkach
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 20 ms
|
| Odporność na drgania |
36 Hz, amplituda: 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Warunki środowiskowe |
Zgodny z 2014/35/EC, 2014/30/EC i EN 60947-5-1. Odpowiednio, musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań.
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
125 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2 A przy AC-15, 230 V, 50/60 Hz
0,25 A przy DC-13, 110 V 1 A przy DC-13, 24 V |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
0 V
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Cechy |
Zmienna różnica załączania
|
| Ciśnienie rozrywające |
90 bar
|
| Rodzaj połączenia |
Gwint wewnętrzny gazowy cylindryczny (BSPP)
|
| Typ połączenia |
Zacisk tunelowy
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inny |
| Trwałość elektryczna |
100 0000 operacji
|
| Częstotliwość pracy |
1 500 operacji/godz.
|
| Ciśnienie robocze — maks. |
7000 hPa
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłączniki ciśnieniowe
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
1500 V AC
|
| Możliwe zastosowanie |
regulator 2-punktowy
Osłona |
| Ciśnienie testowe |
32 bar
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 2 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Rozmiar śruby |
M2.6, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5–1,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75–2,5) mm²
2 x (0,75–1,5) mm² |
| Moment dokręcania |
0.4 Nm, Zaciski śrubowe
|