Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

089115
TM-4-8223/E

Seria Eaton Moeller® TM Przełącznik, 10 A, do wbudowania, 4 zespoły montażowe, styki: 8, 60°, bez samopowrotu, 1-2, numer projektowy 8223

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® TM, przełącznik
Numer katalogowy
089115
EAN
4015080891154
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.059 kg
Certyfikat(y)
UL report applies to both US and Canada
UL 508
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NLRV
CE
IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
TM-4-8223/E

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Bez pozycji 0 (WYŁ.)
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków
8

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.15 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4.4 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Napis
1-2
Liczba biegunów
4

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji
Model
Łącznik nawrotny
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Liczba styków
4
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odpowiednie do
Montaż natablicowy
Kąt przełączania
60 °
Typ
Przełącznik

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.33 HP
Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP
Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza
0.75 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A300 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
10 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M2.5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Moment dokręcania
0.4 Nm, Zaciski śrubowe
3,5 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu