Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

089247
WBGL24

Eaton Moeller® series RMQ16, żarówka, 24-28V, W2x4, 6 d, 1W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Filament lamp
Numer katalogowy
089247
EAN
4015080892472
Długość/głębokość produktu
19 mm
Wysokość produktu
6 mm
Szerokość produktu
6 mm
Masa produktu
0.005 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
WBGL24

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Prąd znamionowy
40 mA

Features & functions

Kolor
Bezbarwny

Informacje ogólne

Średnia trwałość znamionowa
3000 hour
Trwałość elektryczna
7000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Odpowiednie do
Wskaźnik
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.