Eaton Moeller® series RMQ16, żarówka, 6 V, W2x4,6d, 1W
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Filament lamp
|
| Numer katalogowy |
090223
|
| EAN |
4015080902232
|
| Długość/głębokość produktu |
19 mm
|
| Wysokość produktu |
6 mm
|
| Szerokość produktu |
6 mm
|
| Masa produktu |
0.005 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
WBGL6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Prąd znamionowy |
170 mA
|
| Kolor |
Bezbarwny
|
| Średnia trwałość znamionowa |
3000 hour
|
| Trwałość elektryczna |
10000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
|
| Odpowiednie do |
Wskaźnik
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|