Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, dla obudowy CI L=190mm
| Nazwa produktu |
Zestaw do podłączenia pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
090750
|
| EAN |
4015080907503
|
| Długość/głębokość produktu |
10 mm
|
| Wysokość produktu |
150 mm
|
| Szerokość produktu |
190 mm
|
| Masa produktu |
0.034 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BS2-CI
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
do łączenia obudów między sobą, włącznie z połączeniem klinowym |
| Numer RAL |
0
|
| Używane z |
187,5 mm (wymiary obudowy)
CI izolowana obudowa Akcesoria do montażu obudowy Podstawowa obudowa |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zestawy montażowe
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
Inne maszyny
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|