Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

090798
Kod modelu: FL3-2

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Flansza, wybicie, 6x M20, 4x M25, 4x M25/16, Wys. x szer. x gł. = 116x250x23 mm

General specifications

Nazwa produktu
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
090798
EAN
4015080907985
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
205 mm
Masa produktu
0.184 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FL3-2

Additional information

Cechy
Przetłoczenia
Cechy specjalne
  • Gąbkowo-gumowa uszczelka zintegrowana
  • Szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie)
Używane z
250 mm (wymiary obudowy)
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa
Akcesoria do obudów podstawowych

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Flansze
Model
Dławica kablowa
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical Data - Mechanical

Typ wejścia kablowego
4 x M25/16
4 x M25
6 x M20
Stopień ochrony
Inne
Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
16
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Grubość
4 mm
Rodzaj gwintu
Metryka
Typ jednostki
System modułowy
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
25

Eksport specyfikacji produktu