Wkładka tabliczki RMQ16 z serii Eaton Moeller®, przezroczysta, klakson
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
|
| Numer katalogowy |
090799
|
| EAN |
4015080907992
|
| Długość/głębokość produktu |
1 mm
|
| Wysokość produktu |
19 mm
|
| Szerokość produktu |
19 mm
|
| Masa produktu |
1.83 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
66LQ25
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Projekt |
Płaski
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Napis |
Symbol klaksonu
|
| Kolor klosza |
Szara
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 25 x 25 mm
|
| Typ |
Przezroczyste wkładki
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|