Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

090827
IM4-CI44

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa;plastik;do obudowy CI44

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci z tworzywa sztucznego
Numer katalogowy
090827
EAN
4015080908272
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.81 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IM4-CI44

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
Urządzenia mocuje się nakrętkami oporowymi
Używane z
CI44…
System mocowania
Podstawowa obudowa
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Płyty montażowe
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Materiał izolacyjny wzmocniony włóknem szklanym, grubość 4 mm
Materiał
z tworzywa sztucznego
Materiał izolacyjny 4 mm, wzmocniony włóknem szklanym
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu