Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zacisk do szyny zbiorczej, dla pręta 1x30x10 Cu
| Nazwa produktu |
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
091469
|
| EAN |
4015080914693
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.301 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
AW30PEN-K20
|
| Funkcje |
Przyłącze do przewodu taśmowego i szyn miedzianych
|
| Cechy specjalne |
W połączeniu z K20X5, K20X10, Zaciski szyn zbiorczych K20X15
|
| Odpowiednie do |
Płaska szyna
Odizoluj połączenie przewodu |
| Używane z |
szyny zbiorcze Cu 2 x (40 mm x 10 mm)
Szyny zbiorcze Cu 2 x (30 mm x 10 mm) CI izolowana obudowa Akcesoria do obudów szyn zbiorczych Przygotowane obudowy |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zaciski do szyn zbiorczych
|
| Typ |
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
630 A
100 A |
| Znamionowy prąd roboczy |
1600 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
1600 A
|
| Grubość szyny zbiorczej — maks. |
10 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — min. |
10 mm
|
| Szerokość szyny zbiorczej — maks. |
40 mm
|
| Szerokość szyn zbiorczych — min. |
30 mm
|
| Przekrój przewodu — maks. |
231 mm²
|
| Pojemność złącza (taśma płaska) |
9 mm x 0.8 mm (3x) - 21 mm x 1 mm (6x)
|
| Szerokość zacisku |
30 mm
|