Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

091476
SLHF-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Łożysko do pokrycia przestrzeni podłączeniowej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
091476
EAN
4015080914761
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.031 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SLHF-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Uchwyt tabliczki czołowej (na dole)
Montaż tablicy rozdzielczej
Cechy specjalne
  • 1 szt. na każdą szerokość pola
  • Pomiędzy zamontowanymi na zewnątrz nóżkami FHF-ID
Odpowiednie do
Podparcie płyty czołowej (dół)
Używane z
Pomiędzy zamontowanymi na zewnątrz nóżkami FHF-ID
Akcesorium
CI izolowana obudowa
Montaż tablicy rozdzielczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Podpórka na stopę
Akcesorium
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu