Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

091487
L1-CI23

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wstępnie nawiercona płyta montażowa, Obudowa CI23, L1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Metalowa płyta montażowa z nawierconymi otworami Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
091487
EAN
4015080914877
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
162 mm
Szerokość produktu
225 mm
Masa produktu
0.67 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
L1-CI23

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Cechy specjalne
  • Otwory wywiercone do gwintów metrycznych
  • włącznie ze śrubami mocującymi
Używane z
Akcesorium do systemów montażowych
System mocowania
Podstawowa obudowa
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Nawiercone płytki montażowe
Typ
  • Akcesorium do systemów montażowych
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania

Technical data - mechanical

Otwory nawiercone do urządzeń
K50/1
Materiał obudowy
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Materiał
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Stal
Ochrona powierzchni
Powłoka cynkowa
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu