Eaton Moeller® series T5B Wyłącznik główny, T5B, 63 A, montaż pośredni, 4 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 8-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® T5B, wyłącznik główny
|
| Numer katalogowy |
092055
|
| EAN |
4015080920557
|
| Długość/głębokość produktu |
188 mm
|
| Wysokość produktu |
88 mm
|
| Szerokość produktu |
88 mm
|
| Masa produktu |
0.795 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 94 CSA File No.: 012528 UL CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV VDE 0660 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-3 CSA CE IEC/EN 60204 UL File No.: E36332 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
| Kod modelu |
T5B-4-8344/V/SVB-SW
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Typ siłownika |
Obrotowy napęd drzwiowy ze sprzęgłem
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
520 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
600 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
480 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
340 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
63 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
33 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
33 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
63 A
|
| Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms |
25 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
50 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V |
63 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V |
63 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V |
57.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V |
29.4 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy |
| Wyposażone w: |
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
|
| Funkcje |
Funkcja STOP
Z mechanizmem ryglującym |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
8
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
500000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż na panelu tylnym
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Liczba styków |
4
|
| Częstotliwość pracy |
1 200 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
Montaż rozłączny Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA) |
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
3 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe |
7.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
40 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
40 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
2 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
1,3 kA, styki, 1 sekunda
1,3 kA |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.) |
100 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
80 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%) 2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) |
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V |
6
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
3
|
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
63 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
| Napięcie na parę styków poł. szer. |
60 V
|
| Rozmiar śruby |
M6, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
2 x (1,5 - 10) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (2,5 - 16) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 12 - 4 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką 1 x (1 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 |
| Moment dokręcania |
4 Nm, Zaciski śrubowe
35,4 lb-in, Zaciski śrubowe |