Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

093047
T5B-2-8221/E

Eaton Moeller® series T5B Przełącznik, T5B, 63 A, montaż podtynkowy, 2 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Styki: 4, 90 °, bez samopowrotu, bez 0-położeniem, 1-2, numer projektu 8221

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T5B, przełącznik
Numer katalogowy
093047
EAN
4015080930471
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
0.457 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
UL
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T5B-2-8221/E

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Bez pozycji 0 (WYŁ.)
Bez samopowrotu
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków
4

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
4.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
520 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
600 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
480 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
340 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
29.4 A przy AC-3, 690 V gwiazda-trójkąt
63 A przy AC-3, 230 V gwiazda-trójkąt
57.2 A przy AC-3, 500 V gwiazda-trójkąt
63 A przy AC-3, 400 V gwiazda-trójkąt
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
33 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
23.8 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
33 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
63 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
50 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Napis
1-2
Liczba biegunów
2

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Trwałość mechaniczna
500000 operacji
Model
Łącznik nawrotny
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Liczba styków
2
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż natablicowy
Kąt przełączania
90 °
Typ
Przełącznik

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
40 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
2 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,3 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
6
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
800 A
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
63 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1,5–10) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1–25) mm², tulejki zgodne z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
12-4
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Moment dokręcania
4 Nm, Zaciski śrubowe
35,4 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu