Seria Eaton Moeller® DE, łącznik napędu DE-T0
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DE, akcesoria, łącznik napędu
|
| Numer katalogowy |
093487
|
| EAN |
4015080934875
|
| Długość/głębokość produktu |
48 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
48 mm
|
| Masa produktu |
0.026 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
DE-T0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Funkcje |
Konwersja przełącznika w przełącznik montowany pośrednio
Łącznik napędu |
| Akcesoria |
Chwyt
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Typ |
Zestaw montażowy
|