Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

093528
41LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 wkładka tabliczki, przezroczysta, sekwencja autom. 41LQ25

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Numer katalogowy
093528
EAN
4015080935285
Długość/głębokość produktu
1 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
19 mm
Masa produktu
0.9 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
41LQ25

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Projekt
Płaski
Cechy
Z nadrukiem
Napis
" Automatic "
Kolor klosza
Szara

Informacje ogólne

Rozmiar
Wymiary przedniej części: 25 x 25 mm
Typ
Przezroczyste wkładki
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.