Przycisk RMQ16 z serii Eaton Moeller®, bez wkładki przycisku, bez samopowrotu Q25D-X
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
|
| Numer katalogowy |
093626
|
| EAN |
4015080936268
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.008 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 46552 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL CSA UL File No.: E29184 CE |
| Kod modelu |
Q25DR-X
|
| Typ |
Przycisk uruchamiający
|
| Kolor siłownika |
Inne maszyny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Awaryjno-sieciowa
Funkcja blokady po przełączeniu |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Siła załączania |
4 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Średnica otworu |
16 mm
|
| Wysokość otwarcia |
0 mm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Odporność na wstrząsy |
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Projekt |
Płaski
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Rozmiar zacisku |
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki |
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA 1 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 1
IP65 |
| Typ elementu przedniego |
Płaski
|
| Typ klosza |
Kwadrat
|
| Trwałość mechaniczna |
3000000 operacji
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Szerokość otworu |
0 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ16
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 25 x 25 mm
|