Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

093828
H3-T0

Eaton Moeller® series Shroud

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, osłona zacisków
Numer katalogowy
093828
EAN
4015080938286
Długość/głębokość produktu
101 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
H3-T0

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej)
Typ akcesor. / części zam.
Klosz
Typ
Osłona zacisków

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.