Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wstępnie nawiercona płyta montażowa, Obudowa CI43, L1
| Nazwa produktu |
Metalowa płyta montażowa z nawierconymi otworami Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
093860
|
| EAN |
4015080938606
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
1.49 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
L1-CI43
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
System mocowania
Podstawowa obudowa CI izolowana obudowa Akcesorium do systemów montażowych |
| Typ akcesor. / części zam. |
Nawiercone płytki montażowe
|
| Typ |
|
| Otwory nawiercone do urządzeń |
K50/1
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
|
| Materiał |
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Stal |
| Ochrona powierzchni |
Powłoka cynkowa
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|