Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

094463
Kod modelu: T5B-1-102/V/SVB

Eaton Moeller® series T5B Wyłącznik główny, T5B, 63 A, montaż pośredni, 1 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 2-biegunowe, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T5B, wyłącznik główny
Numer katalogowy
094463
EAN
4015080944638
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
0.49 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60204
UL
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T5B-1-102/V/SVB

Features & Functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
2

General information

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500000 operacji
Sposób montażu
montaż rozłączny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
1
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż rozłączny
Kąt przełączania
90 °

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Pojemność złącza
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (2,5 - 16) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
12–4 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
35,4 lb-in, Zaciski śrubowe
4 Nm, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
520 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
600 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
480 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
340 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
33 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
33 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
23.8 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
63 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
20 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
57.2 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
29.4 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
2 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,3 kA
1,3 kA, Styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Klasa nośności
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
6
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
63 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
800 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
40 HP

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Actuator

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
4.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015