Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

094661
T5-7-8350/V/SVB-SW

Eaton Moeller® series T5 Wyłącznik główny, T5, 100 A, montaż pośredni, 7 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 14-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T5, wyłącznik główny
Numer katalogowy
094661
EAN
4015080946618
Długość/głębokość produktu
237 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
1.2 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T5-7-8350/V/SVB-SW

Siłownik

Kolor siłownika
Czarny
Typ siłownika
Napęd uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
100 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
760 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
740 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
590 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
420 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
100 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
55 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
44 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
80 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
95.3 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
76.2 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
29.4 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
100 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako rozłącznik główny
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja STOP
Liczba biegunów
14

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500000 operacji
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Liczba styków
7
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż na podłożu
Montaż rozłączny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
2 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,7 kA
1,7 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
100 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
950 A
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
63 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (1 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (2,5 - 16) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
Moment dokręcania
4 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu