Seria Eaton Moeller® FAK, pokrywa obudowy, szara, przycisk, czarny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® FAK, akcesoria, górna część obudowy
|
| Numer katalogowy |
095540
|
| EAN |
4015080955405
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.222 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 |
| Kod modelu |
FAK-S
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
IP inne |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015