Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przyciski i kolumny sygnalizacyjne

Duże przyciski ręczno-nożne FAK

Przyciski ręczno-nożne FAK z serii Moeller są wyposażone w duży i wytrzymały siłownik zapewniający szybką i intuicyjną obsługę. Ponadto ich konstrukcja jest również odporna na niepożądane manipulacje. Przyciski FAK mogą być obsługiwane ręką, pięścią lub stopą. Pozwala to operatorom na szybką i bezpieczną reakcję w każdej sytuacji, aby chronić ludzi, maszyny i systemy. Wysoka odporność na wstrząsy mechaniczne oraz wyjątkowo wysoki stopień ochrony (IP67, IP69) sprawiają, że przyciski FAK są idealne do stosowania w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Stopień ochrony:
IP67, IP69K
Odporne na niedozwolone manipulacje
Zgodne z normą ISO 13850/EN 418
Uruchamianie:
Szybkie i bezpieczne

Główne cechy

  • Opracowane, przetestowane i skonstruowane zgodnie z normami bezpieczeństwa IEC, EN oraz UL/CSA.
  • Odporne na niepożądane manipulacje zgodnie z normą EN ISO 13850
  • TÜV i/lub BG (BG – Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Niemczech)
  • Ogólnoświatowe certyfikaty (krajowe i morskie dopuszczenia)
  • Wysoki stopień ochrony przed pyłem i wodą
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Odporny na ekstremalnie wysokie wstrząsy i wibracje

Wytrzymałe i bezpieczne. Duże przyciski ręczno-nożne FAK

Duża, wytrzymała i dobrze widoczna powierzchnia uruchamiająca w gamie przycisków ręczno-nożnych FAK pozwala na szybką i intuicyjną obsługę w każdej sytuacji. Dzięki swojej odpornej na niedozwolone manipulacje konstrukcji, odporności na wstrząsy i wyjątkowo wysokiemu stopniowi ochrony (IP67, IP69) przyciski FAK mogą być stosowane nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Przyciski ręczno-nożne w wersji z czerwoną powierzchnią aktywacji na żółtym tle są specjalnie zatwierdzone do użytku jako „przyciski zatrzymania awaryjnego”.

Seria Moeller ze stuletnim doświadczeniem

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, sterowaniu nimi i ich zabezpieczaniu, seria Moeller oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close