Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu, z płytą dławikową i dławikami kablowymi, Wys. x szer. x gł. = 375 x 375 x 275 mm
| Nazwa produktu |
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
095877
|
| EAN |
4015080958772
|
| Długość/głębokość produktu |
275 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
275 mm
|
| Masa produktu |
3.884 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Kod modelu |
KST44-250
|
| Cechy |
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
|
| Charakterystyka palności — test rozżarzonego drutu |
VDE 0304 część 3 poziom IIb, poziom IIb zgodnie z IEC 60707
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
|
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Bezpieczniki niskonapięciowe (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombowane mocowania pokrywy Boki zamknięte, ale z wytłoczeniem na całej powierzchni Otwarta góra Montaż wsporników kablowych w rozdzielnicy za pomocą mocowania klinowego Możliwość dzielenia płyty podłogowej, kable można wprowadzić od przodu
|
| Odpowiednie do |
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz |
| Używane z |
Podane w tabeli wartości referencyjne dotyczą podstawowych elementów rozdzielnicy. W odniesieniu do urządzeń, zacisków itd. zamontowanych w obudowach obowiązują ich własne dane techniczne i wartości znamionowe.
|
| Kolor |
Szary
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa) Jasnoszary (RAL 7035), podstawa) |
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Typ |
Obudowa podstawowa Obudowa panelowa z zamontowanymi płytami podłogowymi xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960 °C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Średnia temp. otocz. podczas pracy (24 godz.) |
35 °C
|
| Integralność obwodu |
Inne maszyny
|
| Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks. |
2000 mm
|
| Typ wejścia kablowego |
14 - 68 mm (3x)
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Brak
Klosz |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
III/3 zgodnie z IEC/EN 60439-1 (standard)
|
| Stopień ochrony |
Inne
IP00 (przepust kablowy otwarty) IP64 (wprowadzenia przewodów KST od góry) IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu) IK10 IP65 (obudowa) IP65 |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość montażowa z płytą montażową |
250 mm
|
| Krata montażowa |
25 mm (DIN 43660)
|
| Liczba wejść kablowych |
100
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
4
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Grubość płyty (szafa) |
6 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Wilgotność względna |
50% (przy 40°C)
90% (przy 20°C) |
| Wykończ. powierzchni |
Pasywacja
Ocynkowana |
| Ochrona powierzchni |
Inne
|
| Typ jednostki |
Samodzielne urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Głębokość wbudowania |
250 mm
|
| Głębokość wewnętrzna |
250 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
29 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
59 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
34 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
32 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
69 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
64 W
|