Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

096206
T-CI43

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Drzwi, przezroczyste dymione szare, do pokrywy CI43

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwiczki rozdzielnicy xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
096206
EAN
4015080962069
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.552 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
T-CI43

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Cechy specjalne
  • Folia samoprzylepna do oznaczania wycięcia
  • Dostawa z śrubami mocującymi
  • Do zwiększenia głębokości montażu o 13,5 mm i wysokości zewnętrznej o 16 mm
  • Kąt otwarcia 180°
  • Zawiasy drzwi mogą być później zmieniane na lewą, prawą, górną lub dolną stronę.
Używane z
CI45…, D…-CI45
CI43…, D…-CI43
Podstawowa obudowa
Akcesoria do obudów podstawowych
xEnergy Safety Ci

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Inne maszyny
Model
Drzwi ochronne
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Przezroczysty, szary przydymiony
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Materiał
z tworzywa sztucznego
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu