Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

096233
L1-CI44

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wstępnie nawiercona płyta montażowa, Obudowa CI44, L1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Metalowa płyta montażowa z nawierconymi otworami Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
096233
EAN
4015080962335
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
2.528 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
L1-CI44

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Cechy specjalne
  • Otwory wywiercone do gwintów metrycznych
  • włącznie ze śrubami mocującymi
Używane z
System mocowania
Podstawowa obudowa
CI izolowana obudowa
Akcesorium do systemów montażowych

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Nawiercone płytki montażowe
Typ
  • Akcesorium do systemów montażowych
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania

Technical data - mechanical

Otwory nawiercone do urządzeń
GSTA3
GSTA2
GSTA1
Materiał obudowy
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Materiał
Stal
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Ochrona powierzchni
Powłoka cynkowa
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu