Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

097869
BS3-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, dla obudowy CI L=250mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw do podłączenia pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
097869
EAN
4015080978695
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BS3-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
do łączenia obudów między sobą, włącznie z połączeniem klinowym
Numer RAL
0
Używane z
250 mm (wymiary obudowy)
500 mm (wymiary obudowy) (użyj 2 sztuk)

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy montażowe
Kolor
W kolorze czarnym
Model
Inne maszyny
Typ
  • Akcesoria do montażu obudowy
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.