Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

098588
AVS40

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Złącze szyny zbiorczej, dla 3x40x10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
098588
EAN
4015080985884
Długość/głębokość produktu
106 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.965 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
AVS40

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
Włącznie z materiałem uszczelniającym i mocującym
Używane z
Jeden zestaw zawiera 3 elementy łączące
Szyny miedziane 3 x 40 x 10
Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
Przygotowane obudowy
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Łączniki szyn zbiorczych
Wartość znamionowa prądu
1600 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
  • Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
  • CI izolowana obudowa
  • Przygotowane obudowy

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Typ przewodu
L1, L2, L3
Typ połączenia
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.