Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

098595
FP25-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta przednia, Wys. x szer. = 250x375 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
098595
EAN
4015080985952
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.608 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FP25-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Osłona przestrzeni cokołu (przestrzeń manipulowania kablem)
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
1 szt. na każdą szerokość pola
Odpowiednie do
Łatka kablowa
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
Montaż tablicy rozdzielczej
xEnergy Safety Ci
Akcesorium

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Powłoka kabla
Tabliczki czołowe
Kolor
Szary
Model
Podstawa przód/tył
Typ
  • Akcesorium
  • Montaż tablicy rozdzielczej
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Do szer. mont. w szafie
375 mm
Odpowiedni do wysokości
250 mm

Eksport specyfikacji produktu