Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, zamykany, trzpień maks. 60 mm, rozmiar 1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
|
| Numer katalogowy |
100667
|
| EAN |
4015081005673
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
190 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.51 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL listed CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 CSA certified |
| Kod modelu |
NZM1-XTVDV-60-NA
|
| Cechy |
Standard: czarny / szary
Model zamykany |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Door coupling rotary handle
|
| Używane z |
NZM1, N(S)1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ. Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0 |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Pojedynczy zamykany
|
| Element blokujący |
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek |
| Cechy specjalne |
|