Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100668
NZM2-XTVDV-60-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, zamykany, trzpień maks. 60 mm, rozmiar 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
Numer katalogowy
100668
EAN
4015081005680
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.72 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
Kod modelu
NZM2-XTVDV-60-NA

Dostawy

Cechy
Model blokowalny
Standard: czarny / szary
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Extension shaft additionally required.
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • For maximum shaft length 60 mm
  • Without shaft support
  • Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door
Odpowiednie do
Wyłącznik
Rozłącznik
Typ
Door coupling rotary handle
Używane z
NZM2, N(S)2

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Pojedynczy zamykany
Element blokujący
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Extension shaft additionally required.
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • For maximum shaft length 60 mm
  • Without shaft support
  • Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door

Eksport specyfikacji produktu